RS08-01-C-N-4-500V

Numéro du matériau
562798
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 4
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-3
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits RS08
Plage de pression [bar] 50 - 350
Plage de débit [l/min] 0 - 38
Plage de réglage press. [bar] 50 - 350
Taille nominale 8
Désignation de l’objet RS08-01-C-N-4-500V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 562798
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RS08-01 Counterbalance valve
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)