ST12230-01-C-V-20-50/50

Numéro du matériau
560637
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Mode de réglage Non disponible
Implantation 12230
Qmax valves [l/mn] 60
Q famille de produits [l/min] 7 - 60
Famille de produits ST12230
Rapport de division 50:50
Plage de débit [l/min] 7 - 20
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Diviseur/combinateur de débit
Taille nominale 12
Désignation de l’objet ST12230-01-C-V-20-50/50
Pmax [bar] 350
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 560637
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)