DSV-10-M-4.1/1/X/T050

Numéro du matériau
555969
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Pression nominale. 350
Pression nominale 35
Pression nominale 5000
Réception / certificat de contrôle sans réception
Taille nominale 10
M20100000 S
Raccordement accumulateur M33x2
M20004371 DB12
Exécution avec limiteur de pression
Pression de réglage 50
M20100001 NBR
M20100002 L
M20100003 O
M20100004 O
Type de réglage Réglage de la pression avec TÜV
Décharge du réservoir Manuel
Exécution- Distibuteur à clapet Pas de soupape à siège*
Types préférentiels non

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

DSV Vanne de sécurité 3 voies
Prospectus produit FR

(0.46 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Prospectus produit EN

(0.57 MB)