KHM-G11/2-1112-09X-A

Numéro de matériau
552175
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
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
Combinaison pas de combinaison KH
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Réception / certificat de contrôle sans réception
Manœuvre Levier manuel
Pression nominale 6000
Pression nominale 42
Pression nominale. 420
Cote sur plats SW17
Exécution levier de commande sans
Traitement de surface galvanisé
Identifiant matériau Acier-Acier-POM-NBR
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier
Norme DIN ISO 228
Raccordement / désignation bride G
Type de raccordement Taraudage
Diamètre nominal DN 40
Construction KHM
Désignation de l’objet KHM-G11/2-1112-09X-A
Code article 552175

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHB/KHM Robinets
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinet très haute pression KHBH / KHMH
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Prospectus produit EN

(0 MB)

Robinet avec raccord DKO KHB DKO
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Prospectus produit EN

(0 MB)

Ball Valve Combinations
Prospectus produit FR

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Prospectus produit EN

(0 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0 MB)