KHNVS-Rp11/4-2233-16X
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
551096
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
Combinaison | pas de combinaison KH |
---|---|
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Perçages de fixation | sans perçages de fixation |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Manœuvre | Levier manuel |
Pression nominale | 435 |
Pression nominale | 3 |
Pression nominale. | 30 |
Cote sur plats | SW08.2 |
Exécution levier de commande | Levier de commande coudé |
Traitement de surface | nickelé |
Identifiant matériau | Laiton-Laiton-PTFE-PTFE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Laiton |
Norme | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Raccordement / désignation bride | Rp |
Type de raccordement | Taraudage |
Diamètre nominal DN | 32 |
Construction | KHNVS |
Désignation de l’objet | KHNVS-Rp11/4-2233-12X |
Code article | 551096 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.69 MB)
Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression
Prospectus produit
FR
(0.25 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression en acierinoxydable
Prospectus produit
FR
(0.25 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.26 MB)