RS2AE-01-C-N-2-210V

Numéro du matériau
4866522
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Variante Moyenne résolution
Résolution 120
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 2
Mode de réglage Outil
Implantation T-2A
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits RS2AE
Plage de pression [bar] 70 - 350
Plage de débit [l/min] 0 - 120
Plage de réglage press. [bar] 70 - 210
Taille nominale 2
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.5 MB)