RS21AE-02-C-N-2-105V

Numéro du matériau
4866516
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Variante Basse résolution
Résolution 60
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 2
Mode de réglage Outil
Implantation T-21A
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits RS21AE
Plage de pression [bar] 40 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 40 - 105
Taille nominale 21
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.59 MB)