FAM-3025-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0

Numéro du matériau
4861425
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires aucun(e)
Équipement métrologique *MERCI DE SUPPRIMER*
Réchauffeur Z = sans réchauffeur
Type de pompe à vide R = Pompe rotative à palettes
Taille du filtre MVH-F-118 (N50)
Tension *MERCI DE SUPPRIMER*
Exécution 1 = stationnaire
Fluide de service M = Huile minérale
Taille 25 l/min série 3000

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Prospectus produit FR

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Prospectus produit EN

(2.07 MB)