FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0

Numéro du matériau
4811528
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Équipement métrologique *MERCI DE SUPPRIMER*
Réchauffeur H = Réchauffeur
Type de pompe à vide R = Pompe rotative à palettes
Taille du filtre MVH-F-134 (N100)
Tension *MERCI DE SUPPRIMER*
Exécution 2 = mobile
Fluide de service M = Huile minérale
Taille 75 l/min série 3000

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Prospectus produit FR

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Prospectus produit EN

(2.07 MB)