FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0

Numéro du matériau
4809134
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Équipement métrologique *MERCI DE SUPPRIMER*
Réchauffeur H = Réchauffeur
Type de pompe à vide R = Pompe rotative à palettes
Taille du filtre MVH-F-134 (N100)
Tension *MERCI DE SUPPRIMER*
Exécution 2 = mobile
Fluide de service M = Huile minérale
Taille 95 l/min série 3000