RBE-R3/8-X-20

Numéro du matériau
480309
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Débit volumique de réponse [l/mn] 20
Fonction Valves de rupture de tuyau
Mode de réglage Outil
Implantation 08520
Qmax valves [l/mn] 50
Famille de produits RBE-R3/8
Plage de débit [l/min] 0 - 50
Taille nominale 8
Désignation de l’objet RBE-R3/8-X-20
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Code article 480309
Construction À visser

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)