GSU-B-44-1X/ *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4797982
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
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 24 |
Débit volumique 1 | 195 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | DC |
M20003854 | 0 |
M20003860 | 0,1 |
M20003855 | 0 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 50 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 5 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit
FR
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit
EN
(3.49 MB)