GSU-P-44-1X/-AN-SP *

Numéro du matériau
4797949
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Taille du contenant 90
Débit volumique 1 195
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0,8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 50
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 5

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit FR

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Prospectus produit EN

(3.49 MB)