OLSW-100-M-400/50/3-02*

Numéro du matériau
4791883
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
M20003778 6
M20003853 400
Taille du contenant 130
Débit volumique 1 100
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 70
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 10
Type OLSW-100

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Price list OLSW
Information produit FR

(5.93 MB)

Price list OLSW
Information produit EN

(5.93 MB)

Technews OLSW100
Information produit FR

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Information produit EN

(0.7 MB)