VEU-F-5/3-S-Z-S-N-Z-D70
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4788123
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Veuillez vous connecter pour connaître les prix
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Indications complémentaires | sans |
---|---|
Indicateur d’encrassement | 5 bar optique/électrique |
Tension | 400V-50Hz-3Ph |
Pompe | Pompe à palettes |
Refroidisseur/échangeur de chaleur | Sans |
Exécution | Stationnaire |
Taille | Corps 5 l/Débit volumique 3 l |
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
FR
(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
EN
(13.47 MB)