PPV100M100R-P-C5S-NV-00020-0000
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4785455
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
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, filetage métrique |
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Réducteur de pression |
Joints | Viton |
Arbre | SAE CC arbre cannelé |
Bride de montage | Bride de montage SAE C à 2/4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 100 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV100M |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Pompe à pistons axiaux PPV100M
Prospectus produit
FR
(11.67 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Prospectus produit
EN
(11.7 MB)