PPV100S71-FR09VDK1E2D-10-4605 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4762300
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
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, filetage métrique |
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Contrôle de la puissance |
Joints | Viton |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø32 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø160 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 71 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV100S |