PPV100M63R-LS-B2T-NV-00020-0000

Numéro du matériau
4760091
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Contrôleur LS sans déchargement LS
Joints Viton
Arbre SAE BB arbre cannelé
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 63
Plage de réglage Sans
Taille PPV100M

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Pompe à pistons axiaux PPV100M
Prospectus produit FR

(11.67 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Prospectus produit EN

(11.7 MB)