FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4750058
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Veuillez vous connecter pour connaître les prix
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Pression nominale [MPa] | 0,1 |
---|---|
Pression nominale [bar] | 1 |
Protection de surface | Acier inoxydable (vis+écrou) |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Vis de fixation FSA | M12 |
Rondelle de contraste | Neutre avec thermomètre |
Matériau cadre FSA | Acier inoxydable |
Matériau élément de raccordement FSA | PA |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau du tuyau | Verre |
Géométrie du tuyau | Rond |
Joint plat / joint torique | 0 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | NBR |
Type FSA / FSK | FSA |
Réception / certificat de contrôle | BV (Bureau Veritas) |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Instructions d'utilisation FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit
FR
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit
EN
(0.52 MB)