FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV

Numéro du matériau
4749931
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Pression nominale [MPa] 0,1
Pression nominale [bar] 1
Protection de surface Acier inoxydable (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Vis de fixation FSA M12
Rondelle de contraste Neutre
Matériau cadre FSA Acier inoxydable
Matériau élément de raccordement FSA PA
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau du tuyau Verre
Géométrie du tuyau Rond
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité NBR
Type FSA / FSK FSA
Réception / certificat de contrôle BV (Bureau Veritas)

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Instructions d'utilisation FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.69 MB)

Operating instruction FSA-RV
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit FR

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Prospectus produit EN

(0.52 MB)