CTM-SC-1050-M

Numéro du matériau
4714483
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tension d’alimentation 230 VAC / 50 Hz / 1 Ph Europe
Fluide d’analyse Solvant Classe AIII

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
CTM-SC ContaminationTest Modul - Supply Control
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Prospectus produit EN

(0.8 MB)

CTM-SC 1xxx Notice d'utilisation/mainten
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(3.14 MB)

CTM-SC Software V1.10 Notice d'utilisati
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(4.04 MB)