E-Pack
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4713406
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
M20003775 | 34 |
---|---|
M20003778 | 350 |
Taille du contenant | OHNE |
Débit volumique 1 | 189 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 40 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 63 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 43 |