VEU-F-5/3-S-Z-S-M-Z-D70
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4632042
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
Indications complémentaires | sans |
---|---|
Indicateur d’encrassement | 5 bar optique/électrique |
Tension | 230V-50Hz-1Ph |
Pompe | Pompe à palettes |
Refroidisseur/échangeur de chaleur | Sans |
Exécution | Stationnaire |
Taille | Corps 5 l/Débit volumique 3 l |
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
FR
(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
EN
(13.47 MB)