N2S-VH-470-400/50/3-6X-4-6-OMN
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4623149
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
M20003778 | 500 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Chargeur d’azote, type | N2S-VH |
Taille du contenant | 13 |
Débit volumique 1 | 0,9 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 70 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 10 |