SBS.330-03x50-U-10S4CC3N315
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4613938
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
M20003778 | 315 |
---|---|
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 05 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 80 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | -10 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

Bladder accumulator station SBS.330
Prospectus produit
FR
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Prospectus produit
EN
(0.54 MB)