FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-DEU

Numéro du matériau
4609157
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
Taille du contenant 250
Débit volumique 1 20
Unité, pression maximale autorisée bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Temp. max. autorisée du fluide [°C] 70
Temp. min. autorisée du fluide [°C] 10