N2S-F-320-480/60/3-6X-4-4-USA
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4556723
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
M20003778 | 350 |
---|---|
M20003853 | 480 |
Chargeur d’azote, type | N2S-F |
Taille du contenant | 40 |
Débit volumique 1 | 8 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 60 |
M20003860 | 32 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 70 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 10 |