Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4490504
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
M20003778 | 250 |
---|---|
Taille du contenant | 9 |
Débit volumique 1 | 5 |
Unité, pression maximale autorisée | bar |
M20003772 | 19 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Temp. max. autorisée du fluide [°C] | 70 |
Temp. min. autorisée du fluide [°C] | 10 |