L-CEE 32 H 6 C-10/N

Numéro du matériau
4457879
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Implantation ISO7368 BC-09-2-A
Qmax valves [l/mn] 1 600
Famille de produits L-CEE 32 KEGEL C
Taille nominale 32
Pmax [bar] 420
Matériau d'étanchéité NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Construction Valves à cartouche (Logiques)
M20003676 10

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit FR

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit EN

(1.74 MB)