L-CEE 16 H 6 E-14/N
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4456524
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Implantation | ISO7368 BA-06-2-A |
---|---|
Qmax valves [l/mn] | 600 |
Famille de produits | L-CEE 16 KEGEL E |
Taille nominale | 16 |
Pmax [bar] | 420 |
Matériau d'étanchéité | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | E |
M20003660 | 0 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
M20003676 | 14 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit
FR
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Prospectus produit
EN
(1.74 MB)