WBF-100W-CL-FA
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4442732
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
Autres caractéristiques | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Matériau des joints | V=FPM (Viton) |
Indicateur d’encrassement | DZ=seulement tuyauterie, sans VM |
Taille de raccordement | 50 |
Type de raccordement | Bride DIN |
Finesse de filtration | 0 |
Matériau filtrant | XX=sans élément filtrant |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

WBF Wombat Filter Instructions de montag
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.65 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Instructions de
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.79 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Notice de monta
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(5.8 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(5.91 MB)