HRERS 3 A1 25 PP ST M BL
Numéro de matériau
Vers groupe de produits parent
443690
Livraison possible en env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal.
chargement en cours...
Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
Ajouter à ma liste
Remarque: Dans la zone "Ma liste", vous pouvez mémoriser des produits, les consulter ou créer des modèles pour des commandes récurrentes.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 3 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
Couple de serrage, boulon | 15 Nm |
ancien code de commande | HRERS 3 S1 25 PP ST M BL |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 25 |
Série DIN3015 | Gamme lourde av. ins. élast. |
Matériau, éléments de serrage | Polypropylène |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure nervurée |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage A1 |