OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4431897
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Cliquez ici pour connaitre le délai optimal
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Veuillez vous connecter pour connaître les prix
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Préfiltre | OLF-5/4 Toploader |
Détails complémentaires | sans |
Équipement métrologique | Z |
sortie d’eau | automatique |
réchauffeur | sans réchauffeur |
Indicateur de colmatage | VM 2 BM.1 |
identification élément | Élément de coalescence 20 pouces |
Tension d’alimentation | 400V-50Hz-3Ph |
Modèle de pompe | Pompe à engrenages |
Débit volumique nominal | 5 |
Taille | 10 éléments de coalescence |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

OLS10/5 Notice de service et de maintena
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.93 MB)

OLS10/Z (évacuation d'eau automatique) I
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(17.3 MB)

OLS10/Z (évacuation d'eau automatique) I
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(5.01 MB)

OLS10/15 Eco Instructions de montage et
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(4.64 MB)

OLS10 Notice d'utilisation et maintenanc
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(3.44 MB)