FAM-5-M-1-A-05-R-H-S-Z-2
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4429368
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Taille | 5 |
Indications complémentaires | Z = aucun(e) |
Équipement métrologique | Z = sans |
Concept de commande | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Type de pompe à vide | R = Pompe rotative à palettes |
Taille du filtre | 05 |
Tension | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Réchauffeur | Z = sans réchauffeur |
Exécution | 1 = stationnaire |
Fluide de service | M = Huile minérale |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

FAM 5 Notice d'utilisation / maintenance
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.61 MB)

FAM 5 Notice d'utilisation / maintenance
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.38 MB)