HRBGS 0A A1 10 ST
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
441435
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Application, serrage | Montage de tuyauterie, Câble + montage de flexible |
---|---|
Tuyau ExDø -D1-collier Buegu [mm] | 10 |
Tuyau ExDø -D2-collier Buegu [mm] | 0 |
Taille, collier Buegu | Taille 0A |
Des. pièce, collier Buegu | Assemblage A1 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

HYDAC Clamps
Prospectus produit
FR
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Prospectus produit
EN
(0.53 MB)