LD-CCE 25 H 6 1D/V
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4373640
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Veuillez vous connecter pour connaître les prix
En rupture de stock
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Implantation | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
Famille de produits | LD-CCE .. 1D |
Taille nominale | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Matériau d'étanchéité | FKM |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1D |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
M20003676 | 0 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit
FR
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit
EN
(3.46 MB)