P4WE 10 Q30 A01-12PG/V

Numéro du matériau
4366071
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Bobine 12 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 90
Fonction Distributeur proportionnel
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 75-3164
Mode de réglage Non disponible
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 90
Famille de produits P4WE 10 Q
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Fonctionnement Valve à tiroir
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine 4362749
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit FR

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Prospectus produit EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)