HREL 6 C 26,9 PP ST M BL
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
435812
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
Taille DIN 3015 | Taille 6 |
---|---|
Application, serrage | Câble + montage de flexible |
Couple de serrage, boulon | Pas d’informations |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 26,9 |
Série DIN3015 | Gamme légère av. ins. élast. |
Matériau, éléments de serrage | Polypropylène |
Surface intérieure, éléments de serrage | Surface intérieure lisse |
Design, pièce DIN 3015 | Assemblage C |