LD-CCE 40 H 6 1D/V

Numéro du matériau
4339043
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En rupture de stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Implantation ISO7368 10-7-1-16
Famille de produits LD-CCE .. 1D
Taille nominale 40
Pmax [bar] 420
Matériau d'étanchéité FKM
M20003657 LD
M20003659 1D
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 0
Construction Valves à cartouche (Logiques)
M20003676 0

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit FR

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit EN

(3.46 MB)