PVV102-2-63FLRMA-2600 *

Numéro du matériau
4329799
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Avec entraînement P. simple avec prép. pour transm.
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Sans
Joints NBR
Arbre Arbre claveté ISO Ø32 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø125 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 63
Plage de réglage 15-50
Taille PVV102-2