PPV100-71-FR09-37B4-K-1080-4605 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4325593
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
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Ports | SAE, BSPF/métrique |
Position, ports 1 | Axial |
Contrôleur | Contrôle de la puissance |
Joints | Viton |
Arbre | Arbre claveté SAE CC |
Bride de montage | Bride de montage SAE C à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 71 |
Plage de réglage | Sans |
Taille | PPV100 |