VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-B

Numéro du matériau
4319701
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Indications complémentaires sans
Indicateur d’encrassement 2 bar optique
Tension 400V-50Hz-3Ph
Pompe Pompe à engrenage
Refroidisseur/échangeur de chaleur Échangeurs à plaques
Exécution Mobile
Taille Corps 30 l/Débit volumique 10 l
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit FR

(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit EN

(13.47 MB)