HRRBS 6 L 57 PP ST ZN
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
431631
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
Application, serrage | Montage de tuyauterie |
---|---|
Matériau, éléments de serrage | Polypropylène |
Collier de serrage en U pour tube ODøD [mm] | 57 |
Modèle DIN 3570 | Type A avec support de tube long |
Modèle DIN 3570 | 6 |