HRRBS 10 A ST ZN

Numéro du matériau
431313
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
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
Application, serrage Montage de tuyauterie
Matériau, éléments de serrage Pas d’informations
Collier de serrage en U pour tube ODøD [mm] 133
Modèle DIN 3570 Type A (avec 4 vis)
Modèle DIN 3570 10