4WE 6 E A08-24DO/V

Numéro du matériau
4303309
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante 8 watts
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves 4WE 6 E 08
Type de bobine 50-2345
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits 4WE 6 E 08
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 320
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 60
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Taille nominale 6
Désignation de l’objet 4WE 6 E A08-24DO/V
Pmax [bar] 320
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4303309
Code article bobine 4250889
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)

4WE 6 4/2 et 4/3 Distributeur à tiroir
Prospectus produit FR

(1.32 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Prospectus produit EN

(1.59 MB)