4WE 10 E A01-205DG/V

Numéro du matériau
4295405
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
Livrable dans un délai d'env. - jours Délai de livraison sur demande chargement... Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
En stock
Sur demande Vous pouvez faire une demande de produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
Pièce
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Plus d'informations
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves 4WE 10 E
Type de bobine 75-3164
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 160
Famille de produits 4WE 10 E
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine 205 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 160
Taille nominale 10
Désignation de l’objet 4WE 10 E A01-205DG/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4295405
Code article bobine 4251255
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias
4WE10 Distributeur à tiroir 4/2 et 4/3
Prospectus produit FR

(2.02 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Prospectus produit EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Prospectus produit FR

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Prospectus produit EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)