VEU-F-60/20-M-A-G-N-Z-B/-PKZ-S
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4270974
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Indications complémentaires | Interrupteur marche/arrêt avec protection moteur, Limiteur débit volumique eau de refroidissement |
---|---|
Indicateur d’encrassement | 2 bar optique |
Tension | 400V-50Hz-3Ph |
Pompe | Pompe à engrenage |
Refroidisseur/échangeur de chaleur | Échangeurs à plaques |
Exécution | Mobile |
Taille | Corps 60 l/Débit volumique 20 l |
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
FR
(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit
EN
(13.47 MB)