MFU-10P9-SM-FE
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4263417
Livrable dans un délai d'env. -
jours
Délai de livraison sur demande
chargement...
Le délai de remplacement dépend de la quantité du produit.
Ajouter à ma liste
Dans la zone "Ma liste", vous pouvez ajouter des produits à vos favoris, les demander ou créer des modèles pour les commandes récurrentes.
Données techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Standard |
Alimentation en tension | 230V-50Hz-1Ph |
Type | Premium |
Taille | 10 |
Téléchargements
Les données CAO ne peuvent pas être trouvées au niveau de la catégorie de produits. Elles peuvent être trouvées directement au niveau du produit individuel.
Les médias

MFU-15 Notice d'utilisation et de mainte
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(10.83 MB)

MFU-15E/S Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(6.92 MB)

MFU-10P Notice d’utilisation
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(7.03 MB)