HRS 3 A 33,7 PA ST M BL/ZN

Numéro de matériau
4260832
Vers groupe de produits parent
Livraison possible en env. - jours Cliquez ici pour connaitre le délai optimal. chargement en cours... Le nouveau délai dépendra du nombre de pièces souhaitées.
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
Taille DIN 3015 Taille 3
Application, serrage Montage de tuyauterie
Couple de serrage, boulon 25 Nm
ancien code de commande HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 33,7
Série DIN3015 Gamme lourde
Matériau, éléments de serrage Polyamide
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure nervurée
Design, pièce DIN 3015 Assemblage A