PVV102-1-25FLRM-2600 *
Numéro du matériau
Vers le groupe de produits de niveau supérieur
4260329
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
Avec entraînement | Pompe simple |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Sans |
Joints | NBR |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø25 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø100 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 25 |
Plage de réglage | 15-50 |
Taille | PVV102-1 |